登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
Accessories
29
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Terminais passantes para painel
...
Terminais passantes para painel híbridos
Dados e potência/sinal
09 45 200 1760
型号: 09 45 200 1760
Han3A RJ45 Hybrid PFT insert Cat.6, 8+4p
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装 直式
插针: 12
尺寸: 3 A
材料: 热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 45 200 1760
Han3A RJ45 Hybrid PFT insert Cat.6, 8+4p
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Accessories
29
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
RJ45
Identificação
Híbrido
Linhas de carcaças/bases
Han A
®
Elemento
Passagem através do painel
Especificação
Reto
Versão
Tamanho
3 A
Blindagem
Totalmente blindado, contatos blindados 360°
Número de Pólos
12
Contatos de dados
8
Número de contatos de potência
4
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
1,5 mm² Power
Seção transversal do condutor (AWG)
AWG 12 Power
Corrente nominal (dados)
1,76 A
Tensão nominal (dados)
50 V AC
60 V DC
Corrente Nominal (potência)
16 A
Tensão Nominal (potência)
48 V DC
Características de transmissão
Cat. 6 Classe E até 250 MHz
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limitação de temperatura
-40 ... +70 °C
Ciclos de conexão
≥ 500
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Termoplástico
Cor (carcaça/base)
Preto
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Níquel
Naftaleno
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Aprovações
DNV GL
PROFINET
Yes
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
26,33 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140224117
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found