配套产品
配套产品 新
Combinables
34
Tools
1
饰品
5
终端模块
4
型号: 20 82 104 0045
HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met 45°
HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met 45°

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器 符合 AIDA, 弯式
preLink® IDC 绝缘置换连接
公头
插针: 8
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
Dit item vereist extra een klemmenblok. Selecteer deze a.u.b. onder "Overeenkomstige producten".
型号: 20 82 104 0045
HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met 45°
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
34
Tools
1
饰品
5
终端模块
4
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie
    preLink®
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • Element Connector
  • Specificatie
    AIDA-conform
    Haaks
Versie
  • Aansluitmethode preLink® IDC-klemaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Afscherming Afgeschermd
  • Aantal contacten 8
  • Codering RJ45
  • Details Wanneer u een PROFINET-systeem installeert, moet u de installatierichtlijn van PROFINET in acht nemen.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
    0,1 ... 0,12 mm²
    0,22 ... 0,32 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
    AWG 27 ... AWG 26
    AWG 24 ... AWG 22
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 750
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldiameter 5 ... 9,5 mm
  • Trillingsbestendig 5,72 m/s² vlgs. IEC 61373 categorie 1 klasse B
  • Schokbestendig 5 g / 30 ms, 5 schokken / as en richting vlgs. IEC 61373 categorie 1 klasse B
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • Oppervlak (kap/behuizing) Vernikkeld
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR2.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • Goedkeuringen DNV GL
  • PROFINET Ja
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 85 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140135673
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
preLink Selection Guide
HARTING Device Connectivity
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Links
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较