登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
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
31
Tools
1
Accessories
5
Termination block
4
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
...
Veri konnektörleri
Industrial Ethernet
20 82 204 0001
型号: 20 82 204 0001
HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p plastic
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器 符合 AIDA
preLink
®
IDC 绝缘置换连接
公头
插针: 8
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
新
自定义降额工具
Bu parça ek bir sonlandırma bloğu gerektirir. Lütfen bunları "Eşleşen Ürünler" altında seçin.
型号: 20 82 204 0001
HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p plastic
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
31
Tools
1
Accessories
5
Termination block
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
preLink®
Han® PushPull (V14)
RJ45
Eleman
Konnektör
Teknik özellikler
AIDA uyumlu
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
preLink
®
IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
Soket tipi
Erkek
Koruma
Ekranlı
Kontak sayısı
8
Kodlama
RJ45
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0,1 ... 0,12 mm²
0,22 ... 0,32 mm²
İletken kesiti (AWG)
AWG 27 ... AWG 26
AWG 24 ... AWG 22
İletim özellikleri
Cat. 6
A
Sınıf E
A
500 MHz'e kadar
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +85 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 750
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65
IP67
Kablo Çapı
5 ... 9,5 mm
Titreşim direnci
5,72 m/s² IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
Darbe direnci
5 g / 30 ms, 5 şok / eksen ve yön IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Çinko döküm
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)
Nikel kaplı
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Özellikler ve onaylar
Özellikler
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1863 DUXR2.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
Onaylar
DNV GL
PROFINET
Evet
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
36 g
Menşei ülkesi
Letonya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140135697
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
下载
preLink Selection Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling
下载
Bağlantılar
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos