公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 01 010 0006
型号: 21 01 010 0006
Harax M 12 termination element 4- poles
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
接线元件
螺帽,连接环,密封圈, 4 针
Pg 9
注释
比较
型号: 21 01 010 0006
Harax M 12 termination element 4- poles
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
附件
系列
HARAX
®
附件種類
接線元件
附件介紹
螺帽,連接環,密封圈
4 針
技術參數
尺寸
Pg 9
材料特性
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
鎳
規格和認證
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
13 g
原產國
羅馬尼亞
歐洲海關關稅號
85389099
GTIN
5713140136564
eCl@ss
27,440,292.00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found