配套产品
配套产品
Accessories
1
Spare Part
1
型号: 21 01 130 1013
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带快速连接刀片, 面板外部安装
注释
比较
型号: 21 01 130 1013
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
Spare Part
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie HARAX®
  • Element Paneeldoorvoer
  • Specificatie
    Met faston-messen
    voor voormontage
Versie
  • Aansluitmethode HARAX®-aansluittechnologie
  • Afscherming Niet-afgeschermd
  • Aantal contacten 3
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,75 ... 1,5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 18 ... AWG 16
  • Buitendiameter draad ≤ 2,8 mm
  • Nominale stroom ‌ 16 A
  • Nominale spanning geleider-aarde 230 V
  • Nominale spanning geleider-geleider 400 V
  • Nominale impulsspanning 4 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Overspanningscategorie III
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -25 ... +85 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67
  • Maat Pg 13,5
  • Kabeldiameter 6 ... 9 mm
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Polyamide (PA)
    Thermoplastisch polyurethaan (TPU)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verguld
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Polyamide (PA)
    Thermoplastisch polyurethaan (TPU)
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Nikkel
    Naftaleen
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 15 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140136731
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较