配套产品
配套产品
Accessories
1
Spare Part
1
型号: 21 01 130 3233
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
‌50 cm
注释
比较
型号: 21 01 130 3233
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
Spare Part
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie HARAX®
  • Element Panelgenomföring
  • Specification
    Med ledare
    till frontinstallation
Version
  • Förbindningsmetod HARAX®连接技术
  • Skärmning 无屏蔽
  • Antal kontakter 2
  • PE-kontakt
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0.75 ... 1.5 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 18 ... AWG 16
  • Ledare ytterdiameter ≤ 2.8 mm
  • Märkström ‌ 16 A
  • Märkspänning ledare-jord 230 V
  • Märkspänning ledare-ledare 400 V
  • Nominell impulsspänning 4 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Överspänningskategori III
  • Isoleringsmotstånd >108 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Begränsande temperatur -25 ... +85 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP67
  • Storlek Pg 13.5
  • Kabeldiameter 6 ... 9 mm
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
  • Ledarlängd ‌ 50 cm
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    聚酰胺 (PA)
    热塑性聚氨酯 (TPU)
  • Material (kontakter) 铜合金
  • Yta (kontakter) 镀金
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    聚酰胺 (PA)
    热塑性聚氨酯 (TPU)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen 不包含
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 60,1 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140136786
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较