配套产品
配套产品
型号: 33 27 243 0500 001
Harlink 10P MA DB CABLE ASSY, L=0.5m
Harlink 10P MA DB  CABLE ASSY, L=0.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 27 243 0500 001
Harlink 10P MA DB CABLE ASSY, L=0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 har-link®
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 har-link®
  • 连接器2 har-link®
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 0.5 m
  • 芯数 10
  • 芯结构 10x AWG 28
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 26.62 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140245785
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 07
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较