备件
2
Modules
52
Hoods/Housings
14
没有可用数据
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
Series
...
Han-Modular® the modular connector
Han-Modular
®
hinged frames
09 14 210 0313
型号: 09 14 210 0313
HMC Han MODULAR FRAME 10 HOUSING 3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铰链式框架
HMC version, 用于3个模块, a ... c
尺寸: 10 B
注释
比较
型号: 09 14 210 0313
HMC Han MODULAR FRAME 10 HOUSING 3
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
4
备件
2
Modules
52
Hoods/Housings
14
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie
Han-Modular®
Tipo de accesorio
Marco articulado
Descripción del accesorio
Versión HMC
para 3 módulos
a ... c
Características
Sección de conductor PE (lado de potencia) 4 ... 10 mm²
Sección de conductor PE (lado de señales) 1 ... 2,5 mm²
Versión
Tamaño
10 B
Características técnicas
Longitud de pelado
8 ... 10 mm
Par de apriete
0,8 Nm Tornillo PE M3
1,2 Nm Tornillo PE M4
Recommended screw driver
PH2
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 10.000
Nota sobre los ciclos de conexión
Ciclos de conexión con otros componentes HMC
Propiedades del material
Material
Cinc fundido a presión
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Categoría 2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
2
Peso neto
54,2 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140021525
eCl@ss
27.440.206,00
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121421
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC
下载
Selection Guide Han-Modular®