Matching Products
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
1
Artikel nummer: 33 57 211 0505 002
Hybr.cable Assy,DC,50m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,DC,50m,FO+POW-MM-2xHAN3A

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelinstallationer
Förinstallerad på båda sidor
Hybridkabel (koppar/Fiberoptik)
Multimode, DC version
Kabellängd: 50 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 33 57 211 0505 002
Hybr.cable Assy,DC,50m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
1
Produktinformation
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    Han® 3 A Metall
    LC duplex
  • Kontaktdon 2
    Han® 3 A Metall
    LC duplex
  • Kabeltyp Hybridkabel (koppar/Fiberoptik)
  • Kabelbeskrivning
    Multimode
    DC version
Version
  • Kabellängd 50 m
  • Ledarstruktur
    2x G50 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Tekniska egenskaper
  • Kabeldiameter 12.6 mm
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag
    6(b)/6(b)-II: Bly som ett legeringsämne i aluminium innehållande upp till 0,4 volymprocent blyvikt/bly som ett legeringsämne i aluminium för maskinbearbetning med en blyandel på upp till 0,4 volymprocent
    6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85447000
  • GTIN 5713140151833
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare