Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Geräteseite / Wanddurchführung
1
Artikelnummer: 33 57 211 0010 001
Hybr.cable assy, AC, 1m -2x Han3a
Hybr.cable assy, AC, 1m -2x Han3a

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Hybrid-Kabel (Kupfer / Kupfer)
AC Version
Kabellänge: 1 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 57 211 0010 001
Hybr.cable assy, AC, 1m -2x Han3a
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Geräteseite / Wanddurchführung
1
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 Han® 3 A Metall
  • Steckverbinder 2 Han® 3 A Metall
  • Kabeltyp Hybrid-Kabel (Kupfer / Kupfer)
  • Kabelbeschreibung AC Version
Ausführung
  • Kabellänge 1 m
  • Adernaufbau
    4x 2x AWG 26/7
    3x 2,5 mm²
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5e Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Kabeldurchmesser 12 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Blei
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 458 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140244344
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 04
HARTING Ethernet Verkabelung
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen