配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0026 0150
Hybridcbl. Papst LAiO20 HD 1,5m
Hybridcbl. Papst LAiO20 HD 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0026 0150
Hybridcbl. Papst LAiO20 HD 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    M12
    Zásuvka (female)
    12 + 3 pól.
  • Konektor 2 LP 14 + 3póly
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu
    Odolné proti olejům
    Bezhalogenové
    Bez silikonu
  • Vlastnosti
    Vysoceohebný
    Vhodný pro vlečné řetězy
Verze
  • Délka kabelu 1,5 m
  • Uspořádání vodičů 3× 1,5 mm2 + 2× 0,34 mm2 + 2× 2× 0,22 mm2
  • Oblast použití Pro hybridní funkci
Parametry připojení
  • Jmenovité napětí 60 V DC
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota
    -20 ... +80 °C Bez pohybu
    -20 ... +80 °C v pohybu
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Černá
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60332-1 Ohnivzdornost
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 345 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140274488
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较