配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
Кожухи
6
型号: 19 59 020 0102
ICC20_1_I_SMC_F_FP_CRT
ICC20_1_I_SMC_F_FP_CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌400 A
尺寸: 20
插针: 1
导体截面积: 95 ... 150 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 59 020 0102
ICC20_1_I_SMC_F_FP_CRT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
Кожухи
6
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия HARTING ICC
  • Элемент Inserts
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Female
  • Размер 20
  • Число контактов 1
  • Подробные данные Please order crimp contacts separately.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 95 ... 150 mm²
  • Номинальный ток ‌ 400 A
  • Номинальное напряжение 600 V
  • Степень загрязнения 3
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) 聚碳酸酯 (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032(卵石灰)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния 不包含
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 0.01 g
  • Страна изготовления India
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140491069
  • eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较