登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
インサート
4
没有可用数据
eShop
丸型コネクタ
...
産業用丸型コネクタ
フードとハウジング
97 00 000 3422
型号: 97 00 000 3422
ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC_SM
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
后壳
集成电缆紧固件, 直式, EMC版
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 97 00 000 3422
ICC20_H_BS_ST_CG_13-17_EMC_SM
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Inserţii
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
HARTING ICC
フード/ハウジングのタイプ
バックシェル
フード/ハウジングの説明
ケーブルグランド付き
ストレート型
EMCバージョン
バージョン
サイズ
20
技術的特性
締付けトルク
12 Nm ケーブルグランド
15 Nm バックシェル
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
再ロック回数
≥ 10
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP67
IPX9
クランプ可能範囲
13 ... 17 mm
材質
材質 (フード/ハウジング)
亜鉛ダイカスト
表面 (フード/ハウジング)
ニッケルメッキ
材質 (シール)
TPE
カラー(シール)
青
仕様および認証
仕様
IEC 61984
IEC 60664-1
認証
CE
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
110.901 g
原産国
インド
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713141173230
eCl@ss
27,440,224.00
UNSPSC 24.0
39121405