配套产品
配套产品
Insertos
4
型号: 97 00 000 1476
ICC20_H_BS_ST_CG_17-20.5_EMC
ICC20_H_BS_ST_CG_17-20.5_EMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
后壳
集成电缆紧固件, 直式, EMC版
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 97 00 000 1476
ICC20_H_BS_ST_CG_17-20.5_EMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Контактные вставки
4
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série HARTING ICC
  • Tipo de carcaça/base Concha traseira
  • Descrição da carcaça/base
    Com prensa-cabo integrado
    Reto
    Versão EMC (compatibilidade eletromagnética)
Versão
  • Tamanho 20
Características técnicas
  • Torque de aperto
    ‌12 Nm Prensa-cabo
    ‌15 Nm Concha traseira
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Número de retravamentos ≥ 10
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • Faixa de aperto 17 ... 20,5 mm
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • Superfície (carcaça/base) Niquelado
  • Material (vedação) TPE
  • Cor (vedação) Marrom
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Índia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较