配套产品
配套产品
Контактные вставки
4
型号: 97 00 000 3423
ICC20_H_BS_ST_CG_9-13_EMC_SM
ICC20_H_BS_ST_CG_9-13_EMC_SM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
后壳
集成电缆紧固件, 直式, EMC版
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 97 00 000 3423
ICC20_H_BS_ST_CG_9-13_EMC_SM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Контактные вставки
4
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия HARTING ICC
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Backshell
  • Описание кабельного/блочного кожуха
    With integrated cable gland
    Straight
    EMC version
Версия
  • Размер 20
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    ‌12 Nm Cable gland
    ‌15 Nm Backshell
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Количество циклов повторных фиксаций ≥ 10
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP67
    IPX9
  • Ассортимент зажимов 9 ... 13 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Nickel plated
  • Материал (уплотнение) TPE
  • Цвет (уплотнитель) Red
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 104 g
  • Страна изготовления India
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713141173216
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较