Productos combinables
Productos combinables NUEVO
饰品
64
N.º de referencia: 61 03 001 2014 160
InduCom 15p S40°-entry hexscrew 4-40
InduCom 15p S40°-entry hexscrew 4-40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Con tierra interna
Tamaño: D-Sub 2
Tornillo hexagonal con arandela prisionera Rosca 4-40 UNC
1x
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 61 03 001 2014 160
InduCom 15p S40°-entry hexscrew 4-40
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
饰品
64
Detalles del producto
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 D-Sub
  • 标识 InduCom
  • 上壳/底座类型 底座外壳
  • 上壳/底座介绍 带内接地
版本
  • 尺寸 D-Sub 2
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x
  • 应力消除件 根据电缆的使用情况,可提供额外的 InduCom 电缆夹或压接法兰 - 套管组合。
  • 锁定类型 带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹 4-40 UNC
  • 接地 含内接地板
  • 2 个组件
  • 可分离
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0.4 Nm 接地
    ‌0.4 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP30
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 材料(螺栓) 钢、镀镍
  • 长度 36.4 mm
  • 宽度 39.3 mm
  • 高度 14.8 mm
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 45.355 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140222502
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar