配套产品
配套产品 新
型号: 61 03 001 3118 010
InduCom 37p 3T-entry kn-screw M3 w/o
InduCom 37p 3T-entry kn-screw M3 w/o

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Dvojdílný kryt
Bez vnitřního uzemnění
Velikost: D-Sub 4
Šroub s rýhovanou hlavou Závit M3
Přívod shora / ze strany
3x
Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek
Stupeň krytí: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 3118 010
InduCom 37p 3T-entry kn-screw M3 w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada D-Sub
  • Identifikace InduCom
  • Typ krytu Dvojdílný kryt
  • Popis krytu Bez vnitřního uzemnění
Verze
  • Velikost D-Sub 4
  • Verze Přívod shora / ze strany
  • Počet kabelových vstupů 3
  • Kabelový vstup 3x
  • Odlehčení tahu V závislosti na použití je k dispozici kabelová svorka InduCom nebo kombinace krimpovací příruby a dutinky.
  • Způsob zajišťování Šroub s rýhovanou hlavou Závit M3
  • Zemnicí přípojka Bez vnitřního uzemňovacího bloku
  • 2 díly Ano
  • Dělitelné Ano
  • Podrobnosti Číslo dílu obsahuje dvě záslepky
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌0,4 Nm Šroub krytky
    ‌0,4 Nm Zajišťovací šroub
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP30
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • Materiál (šroub) Niklovaná ocel
  • Délka 52 mm
  • Šířka 69,5 mm
  • Výška 14,8 mm
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 23 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140222694
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较