登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
61 03 001 3118
型号: 61 03 001 3118
InduCom 37p 3T-entry kn-screw M3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 4
滚花螺钉 螺纹M3
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 61 03 001 3118
InduCom 37p 3T-entry kn-screw M3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Hoods / Housings
Серия
D-Sub
Название
InduCom
Тип кабельного кожуха/корпуса
Shell housing
Описание кабельного/блочного кожуха
With internal earth
Версия
Размер
D-Sub 4
Версия
Top/side entry
Количество кабельных вводов
3
Кабельный ввод
3x
Компенсация натяжения кабеля
An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
Тип блокировки
Knurled screw Thread M3
заземление
With internal grounding block
2 компонента
Yes
Разъёмный
Yes
Подробные данные
Part number includes two dummy plugs
Технические характеристики
Момент затяжки
0.4 Nm ground connection
0.4 Nm cover screw
0.4 Nm Locking screw
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP30
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Zinc die-cast
Материал (винт)
Steel, nickel plated
Длина
52 mm
Ширина
69.5 mm
Высота
14.8 mm
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
23 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140158085
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling