登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de cable y cableados
...
Conectores de datos
Bus de campo
61 03 001 1119
型号: 61 03 001 1119
InduCom 50p 3T-entry hexscrew M3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 5
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹M3
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 61 03 001 1119
InduCom 50p 3T-entry hexscrew M3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Carcasas/bases
Serie
D-Sub
Identificación
InduCom
Tipo de carcasa/base
Base
Descripción de carcasa/base
Con tierra interna
Versión
Tamaño
D-Sub 5
Versión
Entrada superior/lateral
número de entradas de cable
3
Entrada de cable
3x
Protección contra tirones
Se puede adquirir un conector glándula InduCom adicional o un mango para brida de engaste dependiendo del uso del cable.
Tipo de bloqueo
Tornillo hexagonal con arandela prisionera Rosca M3
Conexión a tierra
Con bloque de puesta a tierra interno
2 partes
Sí
Separable
Sí
Detalles
El número de parte incluye dos tapas ciegas
Características técnicas
Par de apriete
0,4 Nm Conexión a tierra
0,4 Nm Tornillo de tapa
0,4 Nm Tornillo de bloqueo
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP30
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
Cinc fundido a presión
Material (tornillo)
Acero, niquelado
Longitud
58 mm
Anchura
67,1 mm
Altura
17,6 mm
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
117,1 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140157873
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling