配套产品
配套产品
Werkzeuge
3
Zubehör
47
型号: 61 03 001 3010 010
InduCom 9p 1T-entry kn-screw M3 w/o
InduCom 9p 1T-entry kn-screw M3 w/o

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 1
滚花螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 3010 010
InduCom 9p 1T-entry kn-screw M3 w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Werkzeuge
3
Zubehör
47
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung InduCom
  • Gehäuseart Schalengehäuse
  • Gehäusebeschreibung ohne interne Erdung
Ausführung
  • Baugröße D-Sub 1
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x
  • Zugentlastung Eine zusätzliche InduCom Kabelklemme oder eine Crimpflansch- und Crimphülsenkombination ist erforderlich, abhängig vom eingesetzten Kabel.
  • Verriegelungsart Rändelschraube Gewinde M3
  • Masseanbindung ohne interne Masseanbindung
  • 2-teilig ja
  • teilbar ja
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    ‌0,4 Nm Deckelschraube
    ‌0,4 Nm Verriegelungsschraube
  • Umgebungstemperatur -55 ... +125 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP30
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • Werkstoff Schraube Stahl, vernickelt
  • Länge 36,9 mm
  • Breite 31 mm
  • Höhe 14,8 mm
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 36 g
  • Ursprungsland Ungarn
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140158009
  • eCl@ss 27440213 D-Sub-Haube
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较