Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
47
Artikelnummer: 61 03 001 3013 010
InduCom 9p S40°-entry kn-screw M3 w/o
InduCom 9p S40°-entry kn-screw M3 w/o

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Schaalbehuizing
Zonder interne aarding
Grootte: D-Sub 1
Gekartelde schroef Draad M3
40° zij-invoer
1x
Materiaal (kap/behuizing): Zink-spuitgietwerk
Beschermingsgraad: IP30
Notes
Compare
Artikelnummer: 61 03 001 3013 010
InduCom 9p S40°-entry kn-screw M3 w/o
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
47
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Serie D-Sub
  • Identificatie InduCom
  • Type kap/behuizing Schaalbehuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing Zonder interne aarding
Versie
  • Grootte D-Sub 1
  • Versie 40° zij-invoer
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x
  • Trekontlasting Een extra InduCom-kabelklem of een krimpflens - ferrulecombinatie is beschikbaar en afhankelijk van het gebruik van de kabel.
  • Vergrendelingstype Gekartelde schroef Draad M3
  • aardingsverbinding Zonder intern aardingsblok
  • 2 onderdelen Ja
  • Scheidbaar Ja
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel
    ‌0,4 Nm Kapschroef
    ‌0,4 Nm Borgschroef
  • Omgevingstemperatuur -55 ... +125 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP30
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • Materiaal (schroef) Staal, vernikkeld
  • Lengte 34,7 mm
  • Breedte 31 mm
  • Hoogte 14,8 mm
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 35 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140158023
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare