Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 67 002 9019
InduCom hexagonal screw, M3x17,5-8.8
InduCom hexagonal screw, M3x17,5-8.8

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Şurub hexagonal
Filet M3 x 17,5-8,8 cu şaibă autoblocantă
Note
Comparați
Număr articol: 09 67 002 9019
InduCom hexagonal screw, M3x17,5-8.8
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Accessories
  • Seria D-Sub
  • Tip de accesorii Hexagonal screw
  • Descrierea accesoriului Thread M3 x 17.5-8.8 with captive washer
Caracteristici tehnice
  • Temperatura ambiantă -20 ... +90 °C
Proprietăţi material
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nickel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 1.68 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 73181558
  • GTIN 5713140088108
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați