Connectivity apparaat
Kabelconnectoren en kabelmodules
...
Dataconnectoren
Veldbus
66 67 009 0347 170
型号: 66 67 009 0347 170
InduCom9 9p pla 2T-entry hexscrew M3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
适用于电路板
尺寸: D-Sub 1
六角螺丝 螺纹M3
顶出线
2x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀层
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 66 67 009 0347 170
InduCom9 9p pla 2T-entry hexscrew M3
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Kappen / behuizingen
Serie
D-Sub
Identificatie
InduCom
Type kap/behuizing
Schaalbehuizing
Beschrijving van kap/behuizing
Geschikt voor printplaten
Versie
Grootte
D-Sub 1
Versie
Ingang bovenkant
Aantal kabelinvoeren
2
Kabelingang
2x
Trekontlasting
Een extra InduCom-kabelklem of een krimpflens - ferrulecombinatie is beschikbaar en afhankelijk van het gebruik van de kabel.
Vergrendelingstype
Zeskantschroef Draad M3
2 onderdelen
Ja
Scheidbaar
Ja
Technische eigenschappen
Aanhaalkoppel
0,4 Nm Kapschroef
0,4 Nm Borgschroef
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP30
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Zink-spuitgietwerk
Oppervlak (kap/behuizing)
Gecoat
Materiaal (schroef)
Messing, vernikkeld
Lengte
61,7 mm
Breedte
31 mm
Hoogte
14,8 mm
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Commerciële data
Verpakkingsmaat
10
Nettogewicht
56,64 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140222410
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found