Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 66 63 009 6016 777
InduCom9 CAN-Bus female PL1 UNC set sb
InduCom9 CAN-Bus female PL1 UNC set sb

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Bussgränssnitt
CAN-gränssnitt
Burklämsförbindning
Hona
Storlek: D-Sub 1
Termoplast, glasfiberfylld
Kontakter: 9
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni
Notes
Compare
Artikel nummer: 66 63 009 6016 777
InduCom9 CAN-Bus female PL1 UNC set sb
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 D-Sub
  • 原件 总线界面
  • 规格 CAN接口
版本
  • 接线方式 笼式弹片接线
  • 公母类型 母头
  • 对齐 反向
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 针数 9
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 2
  • 出线孔 2x
  • 锁定类型 六角螺丝 螺纹 4-40 UNC
  • 包装内容
    封板
    压接法兰
    压接套管
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.08 ... 0.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • 额定电压
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • 剥线长度 5 ... 6 mm
  • 拧紧力矩
    ≤0.4 Nm 锁止螺钉
    ≤0.3 Nm 螺钉保护罩
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP40
  • 测试电压U r.m.s. 0.5 kV
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀贵金属
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 长度 61.7 mm
  • 宽度 31.6 mm
  • 高度 14.8 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 82.32 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140158566
  • eCl@ss 27440302 D-Sub 连接器
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare