登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
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
Cihaz Bağlantısı
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
...
Veri konnektörleri
Haberleşme (Fieldbus)
66 63 009 5009
型号: 66 63 009 5009
InduCom CAN-Interface PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
总线界面
CAN接口
笼式弹片接线
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
选择性金镀
注释
比较
型号: 66 63 009 5009
InduCom CAN-Interface PL1
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
D-Sub
Eleman
Veri yolu arayüzü
Teknik özellikler
CAN arayüzü
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Yaylı bağlantı şekli
Soket tipi
Dişi
Hizalama
ters
Boyut
D-Sub 1
Kontak sayısı
9
Sürüm
Üstten girişli
Kablo girişlerinin sayısı
2
Kablo girişi
2x
Kilitleme tipi
Altıgen vida 4-40 UNC diş
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0,08 ... 0,5 mm²
İletken kesiti (AWG)
AWG 28 ... AWG 20
Çalışma Gerilimi
< 50 V AC
< 75 V DC
Sıyırma uzunluğu
5 ... 6 mm
Sıkma torku
≤0,4 Nm Kilitleme vidası
≤0,3 Nm kapak vidası
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +85 °C
Performans seviyesi
1
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP40
Test gerilimi U
r.m.s.
0,5 kV
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Seçici olarak altın kaplama
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Çinko döküm
Uzunluk
61,7 mm
Genişlik
31,6 mm
Yükseklik
14,8 mm
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
10
Net ağırlık
79,55 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140216693
eCl@ss
27.440.302,00
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found