登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
...
Adatcsatlakozók
Fieldbus
66 63 009 6026 777
型号: 66 63 009 6026 777
InduCom9 CAN-Bus female PL1 UNC4- set sb
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
总线界面
CAN接口
笼式弹片接线
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
选择性金镀
注释
比较
型号: 66 63 009 6026 777
InduCom9 CAN-Bus female PL1 UNC4- set sb
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
D-Sub
Elem
Bus interface
Specifikáció
CAN interface
Verzió
Lezárási mód
Cage-clamp termination
Fajta
Female
Beállítás
reverse
Méret
D-Sub 1
Érintkezők száma
9
Verzió
Top entry
A kábelek száma
2
Kábelbevezetés
2x
Rögzítés típusa
Hexagonal screw Thread M3
Csomag tartalma
Blind plate
Cable clamp
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.08 ... 0.5 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 28 ... AWG 20
Névleges feszültség
< 50 V AC
< 75 V DC
Blankolási hossz
5 ... 6 mm
Meghúzási nyomaték
≤0.4 Nm Locking screw
≤0.3 Nm cover screw
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +85 °C
Teljesítményszint
1
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP40
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
0.5 kV
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Selectively gold plated
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
压铸锌
Hossz
61.7 mm
Szélesség
31.6 mm
Magasság
14.8 mm
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
有
REACH SVHC anyagok
铅
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
铅
镍
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
10
Nettó tömeg
68.4 g
Származási ország
China
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140158580
eCl@ss
27440302 D-Sub-Connector
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
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
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here