登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
Kabelové konektory a osazené kabely
...
Datové konektory
Průmyslová sběrnice
66 63 009 6078
型号: 66 63 009 6078
InduCom9 MVB/WTB female PL2 M3 set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
总线界面
MVB/WTB 接口
笼式弹片接线
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 66 63 009 6078
InduCom9 MVB/WTB female PL2 M3 set
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
D-Sub
Prvek
Sběrnicové rozhraní
Specifikace
Rozhraní MVB/WTB
Verze
Způsob připojení
Cage clamp svorka
Provedení
Zásuvka (female)
Velikost
D-Sub 1
Počet kontaktů
9
Verze
Přívod shora
Počet kabelových vstupů
2
Kabelový vstup
2x
Způsob zajišťování
Imbusový šroub Závit M3
Obsah balení
Zaslepovací deska
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0,08 ... 0,5 mm²
Průřez vodiče (AWG)
AWG 28 ... AWG 20
Jmenovité napětí
< 50 V AC
< 75 V DC
Délka odizolování
5 ... 6 mm
Utahovací moment
≤0,4 Nm Zajišťovací šroub
≤0,3 Nm Šroub krytky
Mezní teplota
-40 ... +85 °C
Úroveň vlastností
2
Spojovací cykly
≥ 250
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP40
Zkušební napětí U
r.m.s.
0,5 kV
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Ušlechtilý kov na Ni
Materiál (kryt)
Zinkový tlakový odlitek
Délka
61,7 mm
Šířka
31,6 mm
Výška
14,8 mm
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Obchodní údaje
Velikost balení
10
Hmotnost netto
83,4 g
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140216662
eCl@ss
27.440.302,00
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found