登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
Kabelkontaktdon och kablage
...
Datakontaktdon
Fieldbus
66 63 009 5022 777
型号: 66 63 009 5022 777
InduCom9 MVB/WTB female PL2 UNC set sb
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
总线界面
MVB/WTB 接口
笼式弹片接线
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
注释
比较
型号: 66 63 009 5022 777
InduCom9 MVB/WTB female PL2 UNC set sb
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
D-Sub
Element
Bussgränssnitt
Specification
MVB/WTB-gränssnitt
Version
Förbindningsmetod
Burklämsförbindning
Kön
Hona
Storlek
D-Sub 1
Antal kontakter
9
Version
Toppingång
Antal kabelgenomföringar
2
Kabelingång
2x
Låsningstyp
Insexskruv Gänga 4-40 UNC
Leveransomfattning
Blindplåt
Krimpfläns
Krimphylsa
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
0.08 ... 0.5 mm²
Ledararea (AWG)
AWG 28 ... AWG 20
Märkspänning
< 50 V AC
< 75 V DC
Avskalningslängd
5 ... 6 mm
Åtdragningsmoment
≤0,4 Nm Låsskruv
≤0,3 Nm Lockskruv
Begränsande temperatur
-40 ... +85 °C
Prestandanivå
2
Matningscykler
≥ 250
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP40
Testspänning U
r.m.s.
0.5 kV
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Termoplast, glasfiberfylld
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Material (kabelkåpa/chassihus)
Zink, pressgjuten
Längd
61,7 mm
Bredd
31,6 mm
Höjd
14,8 mm
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Kommersiella data
Förpackningsmått
10
Nettovikt
82,32 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140158368
eCl@ss
27.440.302,00
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found