配套产品
配套产品
型号: 66 63 009 6050
InduCom9 MVB/WTB female PL2 UNC set
InduCom9 MVB/WTB female PL2 UNC set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
总线界面
MVB/WTB 接口
笼式弹片接线
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 66 63 009 6050
InduCom9 MVB/WTB female PL2 UNC set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria 连接器
  • Seria D-Sub
  • Element 总线界面
  • Specyfikacje MVB/WTB 接口
Wersja
  • Metoda przyłączenia 笼式弹片接线
  • Rodzaj (męski/żeński) 母头
  • Rozmiar D-Sub 1
  • Liczba kontaktów 9
  • Wersja 顶出线
  • Liczba wejść kablowych 2
  • Wyprowadzenie przewodu 2x
  • Typ blokowania 六角螺丝 螺纹 4-40 UNC
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0.08 ... 0.5 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • Napięcie znamionowe
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Długość odizolowania 5 ... 6 mm
  • Moment dokręcający
    ≤0.4 Nm 锁止螺钉
    ≤0.3 Nm 螺钉保护罩
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Klasa właściwości 2
  • Ilość łączeń ≥ 250
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP40
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0.5 kV
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Materiał (kontaktów) 铜合金
  • Powierzchnia (kontakty) 镍表面镀贵金属
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) 压铸锌
  • Długość 61.7 mm
  • Szerokość 31.6 mm
  • Wysokość 14.8 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS zwolnienia 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje
  • REACH SVHC substancje
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 80.1 g
  • Kraj pochodzenia 中国
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140216648
  • eCl@ss 27440302 D-Sub 连接器
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403