Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 66 63 009 5034 170
InduCom 9 MVB interface PL1, M3, Spl ma
InduCom 9 MVB interface PL1, M3, Spl ma

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Veri yolu arayüzü
MVB/WTB arayüzü
Yaylı bağlantı şekli
Erkek
Boyut: D-Sub 1
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
Kontaklar: 9
İletken kesiti: 0.08 ... 0.5 mm²
Bakır alaşımı
Ni üzerinde asil metal
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 66 63 009 5034 170
InduCom 9 MVB interface PL1, M3, Spl ma
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 D-Sub
  • 原件 总线界面
  • 规格 MVB/WTB 接口
版本
  • 接线方式 笼式弹片接线
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 针数 9
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 2
  • 出线孔 2x
  • 锁定类型 六角螺丝 螺纹M3
  • 包装内容
    封板
    压接法兰
    压接套管
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.08 ... 0.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • 额定电压
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • 剥线长度 5 ... 6 mm
  • 拧紧力矩
    ≤0.4 Nm 锁止螺钉
    ≤0.3 Nm 螺钉保护罩
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP40
  • 测试电压U r.m.s. 0.5 kV
材料特性
  • 材料(插芯) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Noble metal over Ni
  • 材料 (上壳/底座) Zinc die-cast
  • 表面(上壳/底座) Coated
  • 长度 61.7 mm
  • 宽度 31.6 mm
  • 高度 14.8 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Lead
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 90 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140216426
  • eCl@ss 27440302 D-Sub 连接器
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın