Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 66 63 009 5034 777
InduCom9 MVB/WTB male PL1 M3 set sb
InduCom9 MVB/WTB male PL1 M3 set sb

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Интерфейс шины
Интерфейс MVB/WTB
Подключение провода пружинным способом
Вилка
Размер: D-Sub 1
Термопластичная смола, армированная стекловолокном
Контакты: 9
Поперечное сечение проводника: 0.08 ... 0.5 mm²
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni
Примечания
Compare
Артикул: 66 63 009 5034 777
InduCom9 MVB/WTB male PL1 M3 set sb
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Название
  • Категория Connectors
  • Серия D-Sub
  • Элемент Bus interface
  • Спецификация MVB/WTB interface
Версия
  • Метод подключения Cage-clamp termination
  • Тип Male
  • Размер D-Sub 1
  • Число контактов 9
  • Версия Top entry
  • Количество кабельных вводов 2
  • Кабельный ввод 2x
  • Тип блокировки Hexagonal screw Thread M3
  • Содержимое упаковки
    Blind plate
    Crimp flange
    Crimp ferrule
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.08 ... 0.5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 28 ... AWG 20
  • Номинальное напряжение
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Длина снятия изоляции 5 ... 6 mm
  • Момент затяжки
    ≤0.4 Nm Locking screw
    ≤0.3 Nm cover screw
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Уровень исполнения 1
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP40
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 0.5 kV
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Noble metal over Ni
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
  • Длина 61.7 mm
  • Ширина 31.6 mm
  • Высота 14.8 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 82.32 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140158450
  • eCl@ss 27440302 D-Sub-Connector
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare