配套产品
配套产品
型号: 66 63 009 5113
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
总线界面
MVB/WTB 接口
笼式弹片接线
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 66 63 009 5113
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия D-Sub
  • Элемент Bus interface
  • Спецификация MVB/WTB interface
Версия
  • Метод подключения Cage-clamp termination
  • Тип Male
  • Размер D-Sub 1
  • Число контактов 9
  • Версия Top entry
  • Количество кабельных вводов 2
  • Кабельный ввод 2x
  • Тип блокировки Hexagonal screw Thread 4-40 UNC
  • Содержимое упаковки
    Blind plate
    Crimp flange
    Crimp ferrule
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.08 ... 0.5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 28 ... AWG 20
  • Номинальное напряжение
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Длина снятия изоляции 5 ... 6 mm
  • Момент затяжки
    ≤0.4 Nm Locking screw
    ≤0.3 Nm cover screw
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Уровень исполнения 1
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP40
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 0.5 kV
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Noble metal over Ni
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
  • Длина 61.7 mm
  • Ширина 31.6 mm
  • Высота 14.8 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 68.4 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140216549
  • eCl@ss 27440302 D-Sub-Connector
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403