配套产品
配套产品
型号: 66 63 009 6203 777
InduCom9 Profibus female PL2 M3 set sb
InduCom9 Profibus female PL2 M3 set sb

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
总线界面
Profibus 接口
笼式弹片接线
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
选择性金镀
注释
比较
型号: 66 63 009 6203 777
InduCom9 Profibus female PL2 M3 set sb
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie D-Sub
  • Element Businterface
  • Specificatie Profibus-interface
Versie
  • Aansluitmethode Kooiklemafsluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Grootte D-Sub 1
  • Aantal contacten 9
  • Versie Ingang bovenkant
  • Aantal kabelinvoeren 2
  • Kabelingang 2x
  • Vergrendelingstype Zeskantschroef Draad M3
  • Pakketinhoud Blinde plaat
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,08 ... 0,5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • Nominale spanning
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Striplengte 5 ... 6 mm
  • Aanhaalkoppel
    ≤0,4 Nm Borgschroef
    ≤0,3 Nm Kapschroef
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • Prestatieniveau 1
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP40
  • Testspanning Ur.m.s. 0,5 kV
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Selectief verguld
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • Lengte 61,7 mm
  • Breedte 31,6 mm
  • Hoogte 14,8 mm
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 0,1 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140216808
  • eCl@ss 27.440.302,00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较