Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 61 03 000 0052
Crimphuelse 8,5 - 9,5
Crimphuelse 8,5 - 9,5

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Crimp ferrule, Inner diameter: 8.5 mm, Outer diameter: ‌9.5 mm
Notes
Compare
Varenummer: 61 03 000 0052
Crimphuelse 8,5 - 9,5
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
标识
  • 类别 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 压接套管
技术参数
  • 环境温度 -20 ... +90 °C
  • 内径 8.5 mm
  • 外径 ‌ 9.5 mm
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 1.642 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140156876
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

EPLAN Data Portal

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare