以太网接口
子类别
Filters
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS SFP
      8
    • Ha-VIS eCon 2000
      49
    • Ha-VIS eCon 3000
      84
    • Ha-VIS eCon 4000
      8
    • Ha-VIS eCon 7000
      3
    • Ha-VIS eCon 9000
      1
    • Han-Modular®
      1
  • 以太网类型
    Select a value Reset filter
    • Fast Ethernet
      71
    • Full Gigabit Ethernet
      74
    • Gigabitový Ethernet
      9
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      105
    • 48 V DC
      130
    • 54 V DC
      39
    • 72 V DC
      1
    • 110 V DC
      1
  • 端口总数
    Select a value Reset filter
    • 2
      5
    • 3
      4
    • 4
      3
    • 5
      28
    • 6
      23
    • 7
      32
    • 8
      34
    • 9
      2
    • 10
      5
    • 16
      10
  • 工作温度
    Select a value Reset filter
    • -40 ... +70 °C
      115
    • -40 ... +85 °C
      8
    • ‌0 ... +55 °C
      31
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 V zapojeném stavu
      1
    • IP30 V zapojeném stavu
      135
    • IP40 V zapojeném stavu
      4
    • IP65 / IP67 V zapojeném stavu
      3
    • IP65 V zapojeném stavu
      3
    • IP67 V zapojeném stavu
      3
154 products (of 154)
1/6
比较
0
排序方式
Filters
0