功能
子分類
Filters
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS SFP
      8
    • Ha-VIS eCon 2000
      51
    • Ha-VIS eCon 3000
      84
    • Ha-VIS eCon 4000
      8
    • Ha-VIS eCon 7000
      3
    • Ha-VIS eCon 9000
      1
    • Ha-VIS pCon 7000
      2
    • Han-Modular®
      1
  • 乙太網類型
    Select a value Reset filter
    • 全千兆乙太網
      76
    • 千兆乙太網
      9
    • 快速乙太網
      71
  • 額定電壓
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      107
    • 48 V DC
      132
    • 54 V DC
      39
    • 72 V DC
      1
    • 110 V DC
      1
  • 端口總數
    Select a value Reset filter
    • 2
      5
    • 3
      4
    • 4
      3
    • 5
      28
    • 6
      23
    • 7
      32
    • 8
      34
    • 9
      2
    • 10
      5
    • 16
      12
  • 工作溫度
    Select a value Reset filter
    • -0 ... +55 °C
      1
    • -40 ... +70 °C
      117
    • -40 ... +85 °C
      8
    • ‌0 ... +55 °C
      32
  • 防護等級符合IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 插配狀態
      1
    • IP30 插配狀態
      137
    • IP40 插配狀態
      4
    • IP65
      2
    • IP65 / IP67 插配狀態
      3
    • IP65 插配狀態
      3
    • IP67 插配狀態
      3
158 products (of 158)
1/6
比較
0
排序方式
Filters
0