光针
  • 用于 1mm 玻璃纤维
  • 单模
  • 多模
  • 对电气干扰不敏感
Filters
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 插针
      21
  • 插针类型
    Select a value Reset filter
    • 光纤插针
      21
  • 公母类型
    Select a value Reset filter
    • 公头
      6
    • 母头
      5
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • DIN 41626
      4
    • Han D® Han DD®
      5
    • Han E®
      2
    • LC
      4
    • SC
      6
    • har-modular®
      4
  • 插针端子介绍
    Select a value Reset filter
    • 用于200/230 μm SI光纤(HCS®)
      1
    • 用于50/125 μm GI光纤
      3
    • 用于50/125 μm GI光纤 用于最大 2 mm 的电缆直径
      1
    • 用于50/125 μm GI光纤 用于最大 3 mm 的电缆直径
      1
    • 用于单模光纤9 /125μm
      2
    • 用于单模光纤9 /125μm 用于最大 2 mm 的电缆直径
      1
    • 用于单模光纤9 /125μm 用于最大 3 mm 的电缆直径
      1
    • 适用1mm塑料纤维
      9
    • 适用1mm塑料纤维 压接针
      1
    • 适用1mm塑料纤维 快速接线端
      1
21 products (of 21)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0