登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
工业用连接器 / Han
®
...
矩形连接器
恶劣环境连接器 (IP20)
用于标准导轨
用于标准导轨
Filters
型
Select a value
Reset filter
高结构
1
系列
Select a value
Reset filter
Han-Snap®
10
Han® 1A
2
尺寸
Select a value
Reset filter
10 B
1
16 B
2
24 B
2
6 B
1
附件种类
Select a value
Reset filter
PCB适配器
1
插芯固定
5
适配器
2
锁扣组件
3
面板安装件
2
上壳/底座类型
Select a value
Reset filter
底座外壳
5
额定电流
Select a value
Reset filter
from
16 A
to
16 A
16 A
1
额定电压
Select a value
Reset filter
from
500 V
to
500 V
500 V
1
针数
Select a value
Reset filter
from
40
to
40
40
1
锁定类型
Select a value
Reset filter
压入式连接
4
双锁扣
1
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP10
1
IP20
3
公母类型
Select a value
Reset filter
公头
1
母头
1
出线孔
Select a value
Reset filter
1x
1
版本
Select a value
Reset filter
边出线
1
顶/侧出线
4
上壳/底座系列
Select a value
Reset filter
Han-Snap®
5
上壳/底座介绍
Select a value
Reset filter
后面板安装
1
附件介绍
Select a value
Reset filter
和面板安装件
1
带有应力消除
3
摆动
2
用于 Han
®
40 EEE 压接插芯
1
用于Han-Modular
®
铰接框架
1
用于在顶帽型轨道上安装
2
用于标准插芯
1
类别6/10
1
类别6/24
1
配备载物架元件
2
材料(插针)
Select a value
Reset filter
铜合金
1
表面(插针)
Select a value
Reset filter
镀银
1
材料 (上壳/底座)
Select a value
Reset filter
强化型玻璃光纤
1
聚碳酸酯 (PC)
4
聚酰胺 (PA)
1
材料(附件)
Select a value
Reset filter
压铸锌
1
聚碳酸酯 (PC)
9
聚酰胺 (PA)
2
颜色(附件)
Select a value
Reset filter
RAL 7032(卵石灰)
9
黑色
2
Unfortunately, no results were found for your search query
18 products
(of 18)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
型-递减
系列-递减
尺寸-递减
附件种类-递减
上壳/底座类型-递减
底座外壳
09330240401Han SNAP SHELL HOUSING
型号 09 33 024 0401
尺寸: 24 B
压入式连接
顶/侧出线
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
底座外壳
Han SNAP PLASTIC HOUSING
型号 09 33 006 0401
尺寸: 6 B
压入式连接
顶/侧出线
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
底座外壳
Han SNAP PLASTIC HOUSING
型号 09 33 016 0401
尺寸: 16 B
压入式连接
顶/侧出线
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
底座外壳
Han SNAP PLASTIC HOUSING
型号 09 33 010 0401
尺寸: 10 B
压入式连接
顶/侧出线
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
适配器
Han 1A-DIN rail adapter
型号 09 10 000 9912
用于在顶帽型轨道上安装
添加到心愿单
从愿望清单中删除
适配器
Han 1A-DIN rail adapter w. strain relief
型号 09 10 000 9911
用于在顶帽型轨道上安装, 带有应力消除
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣组件
Han-Snap Latching Parts w/o StrainRelief
型号 09 33 000 9987
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
2个锁定组件
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣组件
Han-Snap Latching parts w. strain relief
型号 09 33 000 9991
带有应力消除
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
1个带应力消除的锁定组件, 1个锁定组件
添加到心愿单
从愿望清单中删除
锁扣组件
Han-Snap Latching part w. strain relief
型号 09 33 000 9990
带有应力消除, 和面板安装件
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
1个带应力消除的锁定组件, 1个面板安装件
添加到心愿单
从愿望清单中删除
面板安装件
Han-Snap WALL HOLDING
型号 09 33 000 9985
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
用于一个插芯或端子连接器的2面板安装塑料件
添加到心愿单
从愿望清单中删除
面板安装件
Han-Snap Adapter
型号 09 33 000 9984
压铸锌
用于一个插芯或端子连接器的2个金属固定件
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯固定
Han-SNAP INSERT HOLDING FOR STAND
型号 09 33 000 9980
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯固定
Han-Snap STANDARD RAIL FIXING
型号 09 33 000 9988
配备载物架元件, 类别6/10
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯固定
Han-Snap STANDARD RAIL FIXING
型号 09 33 000 9989
配备载物架元件, 类别6/24
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯固定
Han-Snap Carrier, Standard, pivoting
型号 09 33 000 9801
摆动, 用于标准插芯
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯固定
Han-Snap Carrier, Modular, pivoting
型号 09 33 000 9803
摆动, 用于Han-Modular
®
铰接框架
添加到心愿单
从愿望清单中删除
底座外壳
Han-Eco Modular Snap 24-HSE
型号 09 33 024 0502
后面板安装
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
添加到心愿单
从愿望清单中删除
PCB适配器
Han 40EEE PCB adapter
型号 09 33 000 9880
用于 Han
®
40 EEE 压接插芯
额定电流: 16 A
插针: 40
铜合金
镀银
聚碳酸酯 (PC)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
型 - 递减
系列 - 递减
尺寸 - 递减
附件种类 - 递减
上壳/底座类型 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 18 products
比较
0
排序方式
Filters
0