附件
Filters
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 1 A
      5
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 不封底安装底座
      2
    • 电缆适配器
      3
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      1
    • IP65
      10
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x
      1
    • 1x Pg 13.5
      1
    • 1x 集成
      1
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Han® 1A
      22
  • 材料 (上壳/底座)
    Select a value Reset filter
    • 聚酰胺 (PA)
      11
28 products (of 28)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0