Han® 1A
子类别
Filters
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 1 A
      39
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • Cable adapter
      1
    • Kábeladapter
      2
    • Válaszfalas szerelésű ház
      2
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • Bepattintható reteszek
      82
    • Egykengyeles
      82
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      35
    • IP65
      90
    • IP65 illesztett feltétel
      64
    • IP66 illesztett feltétel
      64
    • IP67 illesztett feltétel
      64
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x
      1
    • 1x Integrált
      1
    • 1x Pg 13.5
      1
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Han® 1A
      220
226 products (of 226)
1/8
比较
0
排序方式
Filters
0