Han® F+B 食品饮料行业连接器
  • 用于食品饮料行业的接口。
子类别
Filters
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 0.5 mm²
      8
    • 2x 0.75 mm²
      11
    • 2x 1.5 mm²
      11
    • 2x 2x AWG 22
      11
    • 5G 2.5 mm²
      11
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 16.5 mm
      11
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • Han® F+B
      4
    • 母头 直式
      4
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • Han® F+B
      4
    • RJ45 公头
      1
    • RJ45 母头
      1
    • 上壳
      9
    • 不封底安装底座
      4
    • 不封底安装底座 弯式
      2
    • 公头
      6
    • 公头 直式
      4
    • 母头
      7
  • 性能等级
    Select a value Reset filter
    • 1
      2
  • 夹持范围
    Select a value Reset filter
    • 11 ... 13 mm
      2
    • 13 ... 16 mm
      2
    • 16 ... 18 mm
      2
141 products (of 141)
1/5
比较
排序方式
Filters