压接
附件
09 98 000 6907
型号: 09 98 000 6907
Interchangeable unit TK-M for HanYellock
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
可置换单元
Han-
Yellock
®
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 09 98 000 6907
Interchangeable unit TK-M for HanYellock
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Gereedschappen
Type gereedschap
Onderling uitwisselbare eenheid
Beschrijving van het gereedschap
Han-
Yellock
®
Type aandrijving
Elektrisch
Pneumatisch
Versie
Gegoten set
4-doorn twee-indent krimpgereedschap
Bewegingsrichting
4-indent
Toepassingsgebied
Aanbevolen voor vast gebruik in productielijnen
voor meer dan 25.000 krimphandelingen per jaar
voor individueel, gedraaide mannelijke en vrouwelijke contacten
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider
0,14 ... 2,5 mm²
Cyclische reiniging / inspectie
1.000
Cyclische krimpcontrole
5.000
Cyclische service / onderhoud
500.000 (minimaal een keer per jaar)
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
0,001 kg
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
84669400
GTIN
5713140278554
eCl@ss
17.130.192,00
UNSPSC 24.0
23153420
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found