Han® 3 A RJ45 + 3x 300 V / 16 A
  • 数据传输达 10 Gbit/s
  • + 3x 300 V / 16 A
  • 无需工具即可快速连接
  • 热塑或金属上壳/底座
  • IP65 / IP67
子类别
Filters
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • RJ45 混合
      3
  • 原件
    Select a value Reset filter
    • 电缆连接器
      2
    • 面板安装
      1
  • 规格
    Select a value Reset filter
    • HIFF版
      1
    • 直式
      2
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      2
  • 针数
    Select a value Reset filter
    • 8
      3
    • 11
      3
  • 导体截面积
    Select a value Reset filter
    • 0.08 ... 0.22 mm² 绞线
      3
比较
0
排序方式
Filters
0