设备端
Filters
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 5 ... 9 mm
      7
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 完全屏蔽360°屏蔽触点
      57
  • 数据速率
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      39
    • ‌ 10 Gbit/s
      8
    • ‌ 10 Mbit/s
      57
    • ‌ 100 Mbit/s
      57
    • ‌ 2.5 Gbit/s
      27
    • ‌ 5 Gbit/s
      12
  • 抗冲击
    Select a value Reset filter
    • 5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
      2
  • 抗震
    Select a value Reset filter
    • 10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
      2
    • 5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
      2
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 60 V DC
      8
    • ‌ 125 V AC
      3
    • ‌ 50 V AC
      3
    • ‌ 60 V DC
      4
57 products (of 57)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0