Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 09 33 000 9840
Jumper Along 1x12 red 16A
Jumper Along 1x12 red 16A

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Plug-in jumper, 1x 12, Longitudinal, Polyamide
Notes
Comparar
Part Number: 09 33 000 9840
Jumper Along 1x12 red 16A
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Identification
  • Category Accessories
  • Series Han® ES Press
  • Type of accessory Plug-in jumper
  • Description of the accessory
    1x 12
    Longitudinal
Version
  • Details When using plug-in jumpers within Han® ES Press hoods of high construction must be used.
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 500 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 5
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Tin plated
  • Material (accessories) Polyamide (PA)
  • Colour (accessories) RAL 3018 (strawberry red)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Commercial data
  • Packaging size 5
  • Net weight 8.41 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140192720
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Portal de objetos EPLAN

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar