Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 33 000 9833
Jumper Along 1x5 red 16A
Jumper Along 1x5 red 16A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Plug-in jumper
1x 5, Longitudinal
Polyamide (PA)
RAL 3018 (strawberry red)
Notes
Compare
Número de parte: 09 33 000 9833
Jumper Along 1x5 red 16A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
标识
  • 类别 附件
  • 系列 Han® ES Press
  • 附件种类 插入式跳线
  • 附件介绍
    1x 5
    纵向
版本
  • 详细资料 在使用 Han® ES 压力机中的插入式跳线时,必须使用高结构上壳。
技术参数
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 500 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 1 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 5
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀锡
  • 材料(附件) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(附件) RAL 3018 (草莓红)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
商业数据
  • 包装尺寸 5
  • 净重 1 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140192669
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instructions
Assembly instructions

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare