配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 002 9013
KNURLED LOCKING SCREW WITH PLASTIC CAPM3
KNURLED LOCKING SCREW WITH PLASTIC CAPM3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
滚花螺钉
带塑料保护盖, 螺纹M3
注释
比较
型号: 09 67 002 9013
KNURLED LOCKING SCREW WITH PLASTIC CAPM3
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie D-Sub
  • Type accessoire Gekartelde schroef
  • Beschrijving van het accessoire
    Met thermisch kunststof kap
    Draad M3
Materiaaleigenschappen
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 20
  • Nettogewicht 3,92 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 73181558
  • GTIN 5713140088078
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较