配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5361
GROMMET 13-14MM
GROMMET 13-14MM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆出线密封圈
电缆连接(最呆宽度8mm)会提供额外的应力消除
夹持范围: 13 ... 14 mm
热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 09 00 000 5361
GROMMET 13-14MM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Type af tilbehør Tætning til kabelindføring
  • Beskrivelse af tilbehøret Ekstra trækaflastning kan leveres med kabelbindere (maks. bredde 8 mm)
Tekniske egenskaber
  • Spændeområde 13 ... 14 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Termoplast
  • Farve (tilbehør) Sort
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 0,01 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 39269097
  • GTIN 5713140002722
  • eCl@ss 27.140.807,00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431