配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5357
GROMMET 9-10MM
GROMMET 9-10MM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆出线密封圈
夹持范围: 9 ... 10 mm
热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 09 00 000 5357
GROMMET 9-10MM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Tipo de acessório Vedação da entrada de cabo
Características técnicas
  • Faixa de aperto 9 ... 10 mm
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Termoplástico
  • Cor (acessórios) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 1 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 39269097
  • GTIN 5713140002685
  • eCl@ss 27.140.807,00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较