登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
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
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Érintkezők
Optical
20 10 001 3321
型号: 20 10 001 3321
Han E FEMALE F.O. 1MM POF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
光纤插针
用于塑料光纤
母头
注释
比较
型号: 20 10 001 3321
Han E FEMALE F.O. 1MM POF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Contacts
Sorozat
Han E
®
Érintkező típusa
FO contact
Az érintkező leírása
for POF
Verzió
Fajta
Female
Gyártási folyamat
Turned contacts
Anyag tulajdonságai
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
ECHA SCIP szám
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
10
Nettó tömeg
2.4 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85367000
GTIN
5713140133365
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q
下载
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE